Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 17
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
U Bolt RUB 3570 A HCP - U Bolt RUB 3570 A HCP
Bill of material
162249
TYP
Typ
DN
LODLEVEL
Level of detail
B
Width
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
GEW
Thread
G
Weight
kg
VERP
Quantity/ [pack]
ARTNR
Part No.
CNSSORT
Sorting key
999
Procurement
Last updateApr 30, 2024, 8:38 AM
Part number162249
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/f0e32a7a-00e9-4c3f-815d-80109fbb901d
Currency:
$
£
¥
CN¥
Tüm bilgiler garantisiz
Son Güncelleme: Apr 30, 2024, 8:38 AM
Previews
3D
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin