Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Tee IR-E - End Tee IR-E
Bill of material
116600
TYP
Type
LODLEVEL
LOD Level
PT
Suitable mounting rails
PQ
Suitable crossbars
MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62
H
mm
B
43 mm
L
40 mm
D
d
11 mm
G
0.54 kg
VERP
Packaging
6 stuck
ARTNR
Order number
Procurement
Last updateApr 30, 2024, 8:37 AM
Part number116600
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/55f7f558-1ed4-4213-ae37-76cb9d409b1a
Currency:
$
£
¥
CN¥
保証なしのすべての情報
最後の更新: Apr 30, 2024, 8:37 AM
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください