您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
112806
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/stabil_rb_a_hcp_asmtab.prj},{NB=112806(SP=163 LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=163},{LODLEVEL=400},{D=163},{SP=163},{MAT=50 x 5,0},{SS=M12 x 60},{C=208},{F=241},{B=50},{S=5},{D1=13},{R=6},{A=7},{G=1.24},{VERP=10},{ARTNR=112806},{PPATH=../rohrschellen_und_zubehoer/stabil_rb_a/stabil_rb_a_asmtpl.prj},{CNSSORT=999},{SPX=157},{SPXX=163}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Stabil RB-A HCP - Stabil RB-A HCP
Bill of material
112806
TYP
Typ
163
163
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
D
ØD
163
163
mm
SP
Spannbereich
mm
Enter value for SP
Spannbereich
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
Material b x s
50 x 5,0
50 x 5,0
mm
SS
Empfohlene Spannschrauben
M12 x 60
M12 x 60
C
208
208
mm
F
241
241
mm
G
Weight
1.24
1.24
kg
VERP
Packing
10
10
ARTNR
Part No.
112806
112806
Procurement
Last update
Apr 30, 2024, 8:31 AM
Part number
112806
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/cbcd017a-81c4-4491-bd36-f064ea1dfdfd
Currency:
$
€
₩
CN¥
¥
£
Calculate
Cancel
All information without guarantee.
Last update: Apr 30, 2024, 8:31 AM
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處