피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
151069
Sikla
Siconnect
Slide Supports and Height Adjusters
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{sikla/siconnect/gleiter_und_hoehenregulierstuecke/ge_lc_asmtab.prj},{NB=151069 (LODLEVEL=400)},{TYP=LC-A 22},{LODLEVEL=400},{GAB=M 8 x 22},{GAS=M 8},{L=22},{H=76},{G=0.09},{VERP=100},{ARTNR=151069},{NDM=8.000},{P=1.250},{V=1.000},{CNSSORT=999},{PPATH=ge_lc/ge_lc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Slide Element GLE LC - Slide Element GLE LC
Bill of material
151069
TYP
Typ
LC-A 22
LC-A 22
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
GAB
Thread connection (to the buildg. structure)
M 8 x 22
GAS
Thread connection (to the system)
M 8
L
Length
22
22
mm
H
Height H
76
76
mm
G
Weight
0.09
kg
VERP
Packing
100
Stück
ARTNR
Part No.
151069
151069
CNSSORT
Sorting key
999
획득
Last update
Apr 30, 2024, 8:39 AM
부품 번호
151069
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/8abd1074-bd93-4645-8d3a-656d77f9f9e0
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: Apr 30, 2024, 8:39 AM
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.