Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Roof Hanger TRH - Roof Hanger TRH
Bill of material
125806
TYP
Type
LODLEVEL
LOD Level
H
Height H
90 mm
B
Width B
90 mm
HH
Height H
85 mm
SA
System connection
mm
G
Weight
kg
VERP
Packing
100 Stück
ARTNR
Part No.
CNSSORT
Sortierschlüssel
999
Procurement
Last updateApr 30, 2024, 8:39 AM
Part number125806
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/8d6e3b22-8244-4ffa-b80b-44fe7d03fef0
货币:
$
£
¥
CN¥
所有信息没有保证。
上次更新:{0}
预览
3D
2D
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处