Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Mounting Plate GPL F 80 Stabil - Mounting Plate GPL F 80 Stabil
Спецификация
451280
TYP
Typ
LODLEVEL
Level of detail
ABMESSUNG
L x B x s
110 x 80 x 8 mm
LANGLOCH
d x a
11 x 31 mm
D
Diameter
11 mm
G
Gewicht
0.50 kg
VERP
Piece
25
ARTNR
Artikel Nr.
FLS
Formlockschrauben
CNSSUBPART
2
Procurement
Last update30 апр. 2024 г., 08:37
Part number451280
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/1887fcef-6015-4470-ad92-26df48e68e44
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 30 апр. 2024 г., 08:37
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро