Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Mounting Plate GPL F 80 Stabil - Mounting Plate GPL F 80 Stabil
Lista materiale
451280
TYP
Tipo
LODLEVEL
Livello LOD
ABMESSUNG
L x B x s
110 x 80 x 8 mm
LANGLOCH
d x a
11 x 31 mm
D
DIAMETRO
11 mm
G
Peso
0.50 kg
VERP
Pezzo
25
ARTNR
Articolo Nr.
FLS
Formlockschrauben
CNSSUBPART
2
Procurement
Last update30 apr 2024, 08:37
Part number451280
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/1887fcef-6015-4470-ad92-26df48e68e44
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024, 08:37
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali