Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Mounting Plate GPL F 80 Stabil - Mounting Plate GPL F 80 Stabil
Nomenclature
451280
TYP
Type
LODLEVEL
LOD niveau
ABMESSUNG
L x B x s
110 x 80 x 8 mm
LANGLOCH
d x a
11 x 31 mm
D
DIAMÈTRE
11 mm
G
Poids
0.50 kg
VERP
Pièce
25
ARTNR
Réf. article
FLS
Formlockschrauben
CNSSUBPART
2
Procurement
Last update30 avr. 2024 08:37
Part number451280
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/1887fcef-6015-4470-ad92-26df48e68e44
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 30 avr. 2024 08:37
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale