Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Grundplatte GPL F 80 Stabil - Grundplatte GPL F 80 Stabil
Stückliste
451280
TYP
LODLEVEL
Detailierungslevel
ABMESSUNG
L x B x s
110 x 80 x 8 mm
LANGLOCH
d x a
11 x 31 mm
D
Durchmesser
11 mm
G
Gewicht
0.50 kg
VERP
Stück
25
ARTNR
Art.Nr.
FLS
Formlockschrauben
CNSSUBPART
2
Procurement
Last update30.04.2024, 08:37
Artikelnummer451280
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/1887fcef-6015-4470-ad92-26df48e68e44
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 30.04.2024, 08:37
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen