Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Grating support AG - Grating support AG
Спецификация
802766
TYP
Type
AG 80/310
LODLEVEL
LOD Level
G
Weight
3.5 kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
802766
L
360 mm
B
160 mm
T
8 mm
L1
163 mm
L2
260 mm
D
10 mm
D1
21 mm
D2
18 mm
Procurement
Last update30 апр. 2024 г., 08:33
Part number802766
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/94a93229-c78f-4245-898e-f9b3f21d2847
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 30 апр. 2024 г., 08:33
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро