Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Opis
Grating support AG - Grating support AG
Lista materiałowa
802766
TYP
Typ
AG 80/310
LODLEVEL
LOD Level
G
Waga
3.5 kg
VERP
Pakowanie (kawałek)
1
ARTNR
Nr art.
802766
L
360 mm
B
160 mm
T
8 mm
L1
163 mm
L2
260 mm
D
10 mm
D1
21 mm
D2
18 mm
Procurement
Last update30 kwi 2024, 08:33
Part number802766
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/94a93229-c78f-4245-898e-f9b3f21d2847
Currency:
$
£
¥
CN¥
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 30 kwi 2024, 08:33
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura