Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Grating support AG - Grating support AG
Lista materiale
802766
TYP
Tipo
AG 80/310
LODLEVEL
LOD Level
G
Peso
3.5 kg
VERP
Confezione (pezzo)
1
ARTNR
Articolo Nr.
802766
L
360 mm
B
160 mm
T
8 mm
L1
163 mm
L2
260 mm
D
10 mm
D1
21 mm
D2
18 mm
Procurement
Last update30 apr 2024, 08:33
Part number802766
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/94a93229-c78f-4245-898e-f9b3f21d2847
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024, 08:33
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali