Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Grating support AG - Grating support AG
Nomenclature
802766
TYP
Type
AG 80/310
LODLEVEL
LOD Level
G
Poids
3.5 kg
VERP
Conditionnement (pcs)
1
ARTNR
Réf. article
802766
L
360 mm
B
160 mm
T
8 mm
L1
163 mm
L2
260 mm
D
10 mm
D1
21 mm
D2
18 mm
Procurement
Last update30 avr. 2024 08:33
Part number802766
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/94a93229-c78f-4245-898e-f9b3f21d2847
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 30 avr. 2024 08:33
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale