Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Sikla
Descripción
Grating support AG - Grating support AG
Lista de materiales
802766
TYP
Tipo
AG 80/310
LODLEVEL
LOD Level
G
Peso
3.5 kg
VERP
Embalaje (pieza)
1
ARTNR
Número artículo
802766
L
360 mm
B
160 mm
T
8 mm
L1
163 mm
L2
260 mm
D
10 mm
D1
21 mm
D2
18 mm
Procurement
Last update30 abr 2024, 8:33
Part number802766
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/94a93229-c78f-4245-898e-f9b3f21d2847
Currency:
$
£
¥
CN¥
Toda la información sin garantía
Última actualización: 30 abr 2024, 8:33
Previews
3D
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales