Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Gitterrostauflage AG - Gitterrostauflage AG
Stückliste
802766
TYP
Typ
AG 80/310
LODLEVEL
LOD Level
G
Weight
3.5 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
802766
L
360 mm
B
160 mm
T
8 mm
L1
163 mm
L2
260 mm
D
10 mm
D1
21 mm
D2
18 mm
Procurement
Last update30.04.2024, 08:33
Artikelnummer802766
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/94a93229-c78f-4245-898e-f9b3f21d2847
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 30.04.2024, 08:33
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen