Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Equerre de montage MW inox - Equerre de montage MW inox
Nomenclature
105721
TYP
Type
LODLEVEL
LOD Level
B
Longueur B
40 mm
S
Largeur s
4 mm
G
Poids
0.18 kg
VERP
Conditionnement
25 Stück
ARTNR
Réf. article
CNSSORT
Sorting key
999
Procurement
Last update30 avr. 2024 08:32
Part number105721
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/6c1054be-5c11-4ca9-af35-ed04ed526a76
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 30 avr. 2024 08:32
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale