Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
End Support WBD ss - End Support WBD ss
Lista materiale
193631
TYP
Tipo
41/41-62
LODLEVEL
LOD Level
G
0,902 kg
VERP
Quantity/ [pack]
5
ARTNR
Articolo Nr.
193631
FUER
Adatto per profilato
14/41 bis 41/62
A
Width A
135 mm
S
Thickness S
6 mm
B
Larghezza B
100 mm
B1
Larghezza B
25 mm
H
Height h
11 mm
C
Length C
95 mm
CNSSORT
Sortierschlüssel
999
Procurement
Last update30 apr 2024, 08:30
Part number193631
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/8f840140-d661-4a69-9928-4cdb3e36ae29
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024, 08:30
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali