Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Opis
P?ytka gwintowana NT VA - P?ytka gwintowana NT VA
Lista materiałowa
174170
TYP
Typ
LODLEVEL
LOD Level
S
Grubość
4 mm
FUER
do szerości szyny
27
L
Długość
24 mm
B
Szeroko??
15 mm
D
Przek?tna
27 mm
G
Waga
0.01 kg
VERP
Opakowanie
100 Stück
ARTNR
Nr art.
CNSSORT
Sorting key
999
Procurement
Last update30 kwi 2024, 08:32
Part number174170
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/sikla/catalogItem/873b5d52-7c64-494b-a44d-d2369aac4191
Currency:
$
£
¥
CN¥
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 30 kwi 2024, 08:32
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura