Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Accroche toiture DH vario - Accroche toiture DH vario
Nomenclature
196779
TYP
Type
DH 45 vario
LODLEVEL
LOD Level
G
Poids
1.24 kg
VERP
Condit. [pièces]
1
ARTNR
Réf. article
196779
VB
Plage de réglage
mm
Entrez la valeur pour VB
Plage de réglage
mm
cm
inch
ft
B
Platine de fixation
220 x 60 x 5 mm
FZ
charge max adm. Fz
2.0 kN
FQ
charge max. adm. Fq
1.0 kN
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale